Ruban pour titreuses références 038580 et 038585 blanc en polyamide de largeur 19mm et longueur 3,5m

  • Ref. 0 385 88
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, ruban pour recharge de titreuse

133,20

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Ruban souple adhésif pour câbles et surfaces courbes pour titreuses références 038580 et 038585
  • Dimensions :
    - longueur : 5,5m
    - largeur : 19mm
  • Ruban polyamide - Utilisation intérieure
  • Blanc

Les + installation

Adhésif souple pour surface courbe

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur d'écriture Noir
  • Couleur de bande Blanc
  • Longueur de bande 3.5 m
  • Largeur de bande 19 mm
  • Résistant aux UV Non
  • EAN/Gencode 3245060385880