Ruban pour titreuses références 038580 et 038585 blanc en polyester de largeur 9mm et longueur 5,5m

  • Ref. 0 385 81
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, ruban pour recharge de titreuse

106,80

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Ruban adhésif pour plastrons et appareillage pour titreuses références 038580 et 038585
  • Dimensions :
    - longueur : 5,5m
    - largeur : 9mm
  • Ruban polyester
  • Blanc

Les + installation

Adhésif

Les + utilisation

Utilisation intérieure et extérieure

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Couleur d'écriture Noir
  • Couleur de bande Blanc
  • Longueur de bande 5.5 m
  • Largeur de bande 9 mm
  • Résistant aux UV Oui
  • EAN/Gencode 3245060385811