Adaptateur pour utilisation du feutre référence 038547 avec la table traçante Logicab2

  • Ref. 0 385 48
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, accessoire de marquage pour table traçante

149,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Adaptateur pour stylo feutre référence 038547

Les + utilisation

Permet l'utilisation du stylo feutre référence 038547 avec la table traçante Logicab2

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Aluminium
  • Longueur
    38mm
  • Largeur
    15mm
  • Couleur
    Argent
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    5-40°C
  • Sans halogène
    Oui
  • EAN/Gencode
    3245060385484

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Adaptateur pour utilisation du feutre référence 038547 avec la table traçante Logicab2

À associer