Feutre à encre noire pointe fine à utiliser avec l'adaptateur référence 038548 pour table traçante Logicab2

  • Ref. 0 385 47
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, accessoire de marquage pour table traçante

37,90

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Feutre à encre noire pointe fine pour table traçante référence 038540
  • S'utilise avec l'adaptateur référence 038548
  • Pour utilisation intérieure

Recommandations / restrictions d’usages

  • Ne pas utiliser en cas d'exposition à des solvants ou à des huiles

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Autre
  • Longueur
    140mm
  • Largeur
    15mm
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    À enficher
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    0-35°C
  • Temperature de stockage
    5-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385477

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Feutre à encre noire pointe fine à utiliser avec l'adaptateur référence 038548 pour table traçante Logicab2

À associer