Support de plaques de repères vierges Duplix pour table traçante Logicab2

  • Ref. 0 385 32
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, support de plaque de repères pour table traçante

68,34

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support de plaque de repères Duplix
  • Reçoit les différents repères vierges
  • S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540

Page catalogue et annexes

  • Modèle Autre
  • Type Paroi épaisse
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Longueur 130 mm
  • Largeur 58 mm
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte Non
  • Type d'impression Autre
  • Mode de pose Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
  • Temperature de stockage -25-40 °C
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245060385323