Support de plaques de repères vierges viking 3 pour table traçante Logicab2

  • Ref. 0 385 30
  • Logicab
  • LEGRAND

Logicab2, support de plaque de repères pour table traçante

70,70

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support de plaque de repères Viking3 références 039500, 039501 et 039502
  • Reçoit les différents repères vierges
  • S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    Paroi épaisse
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    130mm
  • Largeur
    58mm
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385309

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations