Support de plaques de repères vierges Mémocab pour table traçante Logicab2

  • Ref. 0 385 27
  • Mémocab
  • LEGRAND

Logicab2, support de plaque de repères pour table traçante

29,97

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support de plaque de repères Mémocab
  • Reçoit les différents repères vierges
  • S'installe dans le cadre de positionnement de la table traçante référence 038540

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    Paroi épaisse
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    130mm
  • Largeur
    58mm
  • Couleur
    Noir
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Autre
  • Mode de pose
    Autre
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385279

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations