Repère vierge adhésif pour table traçante Logicab2 blanc 17,5x8mm

  • Ref. 0 385 07
  • Logicab
  • LEGRAND

Repère adhésif pour table traçante Logicab2

0,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Repère adhésif pour tous types d'appareils pour table traçante référence 038540
  • 17,5x8mm
  • Blanc

Les + utilisation

Tenue optimale du support sur les matières plastiques et la tôle laquée

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Autre
  • Type
    À paroi moyenne
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    17.5mm
  • Largeur
    8mm
  • Couleur
    Blanc
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Collage
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-60°C
  • Temperature de stockage
    -25-40°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060385071

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations