Repère vierge Mémocab pour table traçante Logicab2 blanc 4 caractères maxi
- Ref. 0 385 03
- Mémocab
- LEGRAND
Mémocab, repère pour table traçante Logicab2
0,15 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Repère vierge Mémocab pour filerie et tous types d'appareils pour table traçante référence 038540
- S'utilise en association avec un porte-repère Mémocab
- Nombre maximum de caractères : 4 - Couleur blanc
- Dimensions : 11,5x4mm
- Nombre de repères par plaque : 28
Information sur la gamme
Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.454 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.455 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Type À paroi moyenne
- Crantage Sans
- Matériau Plastique
- Diamètre du conducteur 1.3-4.8 mm
- Diamètre 1.3-4.8 mm
- Longueur 11.5 mm
- Largeur 4 mm
- Couleur Blanc
- Transparent Non
- Avec zone de texte Oui
- Type d'impression Sans
- Mode de pose À enficher
- Temperature d'utilisation /d'installation -5-60 °C
- Temperature de stockage -25-40 °C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245060385033
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main