Porte-étiquette Duplix pour étiquette longueur 36mm et largeur 9,5mm maxi
Duplix, porte-étiquette pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé, avec repères ou étiquettes
0,57 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Porte-étiquette Duplix pour câbles
- Pour étiquette longueur 36mm et largeur 9,5mm maximum
- Se clipse sur les porte-repères Duplix ou sur la butée de blocage référence 037513
Les + utilisation
Assure la protection des étiquettes
Information sur la gamme
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.450 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F9026DFR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Crantage Sans
- Matériau Plastique
- Longueur 37.5 mm
- Largeur 9.5 mm
- Couleur Jaune
- Transparent Oui
- Avec zone de texte Oui
- Type d'impression Sans
- Mode de pose Encoche
- EAN/Gencode 3245060384982
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Porte-étiquette Duplix pour étiquette longueur 36mm et largeur 9,5mm maxi
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel