Capot de protection contre agents extérieurs et UV des repères Duplix pour porte-repères 7 caractères

  • Ref. 0 384 97
  • Duplix
  • LEGRAND

Duplix, accessoire pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé, avec repères ou étiquettes

0,83

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Capot de protection des repères Duplix
  • Permet de réaliser un repérage fermé
  • Se clipse sur les porte-repères 7 caractères

Les + utilisation

Protection contre agents extérieurs et U.V.

Information sur la gamme

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Longueur 68.5 mm
  • Largeur 9.5 mm
  • Couleur Autre
  • Transparent Oui
  • Avec zone de texte Oui
  • Type d'impression Sans
  • Mode de pose Encoche
  • EAN/Gencode 3245060384975

Capot de protection contre agents extérieurs et UV des repères Duplix pour porte-repères 7 caractères

À associer