Porte-repères CAB 3 pour repérage des câbles 10mm² à 16mm² - noir

  • Ref. 0 384 90
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, porte-repères pour système de repérage pour filerie

0,37

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Porte-repère pour câble section 10mm² à 16mm²
  • Capacité : 8 repères chiffres, lettres ou signes de 0,5mm² à 1,5mm² ou 1,5mm² à 2,5mm²
  • Couleur noire

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Forme de livret
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Diamètre du conducteur 3.6-4.5 mm
  • Diamètre 5.6-7.8 mm
  • Longueur 26.3 mm
  • Largeur 8.9 mm
  • Couleur Noir
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte Non
  • Type d'impression Sans
  • Mode de pose Encoche
  • EAN/Gencode 3245060384906