Repère Duplix lettre majuscule H noire sur fond jaune
- Ref. 0 384 17
- Duplix
- LEGRAND
Duplix, repère de type lettre pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Repère Duplix lettre H majuscule sur fond jaune
- Lettre noire sur fond jaune
- Bande de 20 repères
- Emballage de 600 : 30x20 repères
Information sur la gamme
Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.450 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F9026DFR.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Crantage Sans
- Matériau Plastique
- Longueur 8.4mm
- Largeur 5mm
- Couleur Jaune
- Transparent Non
- Avec zone de texte Oui
- Type d'impression Lettres
- Mode de pose Encoche
- EAN/Gencode 3245060384173
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste