Repère Duplix conforme au code couleur international avec chiffre 7 sur fond violet

  • Ref. 0 384 07
  • Duplix
  • LEGRAND

Duplix, repère de type chiffre pour système de repérage pour câbles, ouvert ou fermé

0,07

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Repère Duplix chiffre 7 sur fond violet
  • Chiffre blanc sur fond violet (code couleur international)
  • Bande de 20 repères
  • Emballage de 800 : 40x20 repères

Information sur la gamme

Le système de repérage Duplix™ permet le repérage ouvert ou fermé avec repères. 2 types de repérage possible, par repères enclipsables permettant de composer en une seule opération les repères tenant et aboutissant pour un repérage de la nature des circuits. Le système est composé de repères imperdables moulés en réglette de 20 repères (chiffres sur fond couleur international, lettres ou signes conventionnels), de porte-repères sur le porte-repères. La fixation du porte-repère sur le câble à repérer se fait par des colliers Colring.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Autre
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Longueur 8.4 mm
  • Largeur 5 mm
  • Couleur Violet
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Type d'impression Chiffres
  • Mode de pose Encoche
  • EAN/Gencode 3245060384074