Chargeur transparent pour repérage CAB 3 pour repères section 0,5mm² à 1,5mm² - marquage rouge
CAB3, chargeur pour système de repérage pour filerie et blocs de jonction
9,09 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Chargeur transparent pour mise en oeuvre des repères
- Assure la distribution et la mise en oeuvre rapide des repères sur le conducteur
- Pour repères section 0,5mm² à 1,5mm²
- Marquage rouge du chargeur pour identification de la section
Les + utilisation
Transparent : pour identification immédiate des repères
Recommandations / restrictions d’usages
- Non compatible avec repères références 038150 à 038155 et 038160 à 038165
Information sur la gamme
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.448 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- f9008ffr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Autre
- Crantage Sans
- Matériau Plastique
- Longueur 173 mm
- Couleur Rouge
- Transparent Oui
- Avec zone de texte Non
- Type d'impression Sans
- Mode de pose Autre
- EAN/Gencode 3245060383954
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste
Chargement en cours...
{{error}}
Service Relations Pro
0810 48 48 48(Service gratuit + prix d'un appel)
du lundi au vendredi, de 8h à 18h