Support de repères CAB 3 pour 7 repères section 0,15mm² à 0,5mm² ou 6 repères section 0,5mm² à 1,5mm²

  • Ref. 0 383 92
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, support de repères pour système de repérage pour blocs de jonction

0,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Support de repère pour bloc de jonction Viking3
  • Accessoire clipsable sur blocs de jonction Viking3 à vis
  • Capacité :
    - 7 repères 0,15mm² à 0,5mm²*
    - 6 repères 0,5mm² à 1,5mm²

Les + utilisation

Permet d'augmenter la capacité de repérage d'un bloc Viking 3

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Forme de livret
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Longueur
    19.6mm
  • Largeur
    5mm
  • Couleur
    Gris
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Non
  • Type d'impression
    Sans
  • Mode de pose
    Autre
  • EAN/Gencode
    3245060383923

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations