Support de repères CAB 3 pour 7 repères section 0,15mm² à 0,5mm² ou 6 repères section 0,5mm² à 1,5mm²

  • Ref. 0 383 92
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, support de repères pour système de repérage pour blocs de jonction

0,57

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support de repère pour bloc de jonction Viking3
  • Accessoire clipsable sur blocs de jonction Viking3 à vis
  • Capacité :
    - 7 repères 0,15mm² à 0,5mm²*
    - 6 repères 0,5mm² à 1,5mm²

Les + utilisation

Permet d'augmenter la capacité de repérage d'un bloc Viking 3

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Forme de livret
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Longueur 19.6 mm
  • Largeur 5 mm
  • Couleur Gris
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte Non
  • Type d'impression Sans
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060383923