Repère CAB 3 pour filerie 4mm² à 6mm² avec chiffre 3 orange

  • Ref. 0 382 33
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, système de repérage de type chiffre pour filerie, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte

0,16

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Repère CAB3 chiffre 3 pour filerie 4mm² à 6mm²
  • Code couleur international : noir
  • Réglette de 20 repères

Les + installation

Repères toujours alignés grâce aux tenons de positionnement

Les + utilisation

Excellente tenue sur le fil

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Forme de livret
  • Crantage
    Sans
  • Matériau
    Plastique
  • Diamètre du conducteur
    2.3-2.8mm
  • Diamètre du câble
    3.8-5mm
  • Longueur
    8mm
  • Largeur
    3mm
  • Couleur
    Orange
  • Transparent
    Non
  • Avec zone de texte
    Oui
  • Type d'impression
    Chiffres
  • Mode de pose
    Encoche
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -30-85°C
  • Temperature de stockage
    -30-85°C
  • Sans halogène
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060382339

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

0.001 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit