Repère CAB 3 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction avec chiffre 4 jaune

  • Ref. 0 382 14
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, système de repérage de type chiffre pour filerie ou blocs de jonction Viking 3, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte

0,08

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Repère CAB3 chiffre 4 pour filerie 0,5mm² à 1,5mm² et blocs de jonction Viking3
  • 3 repères maximum sur blocs de jonction Viking3
  • Code couleur international : jaune
  • Réglette de 30 repères

Les + installation

Repères toujours alignés grâce aux tenons de positionnement

Les + utilisation

Excellente tenue sur le fil

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Modèle Forme de livret
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Diamètre du conducteur 0.8-1.4 mm
  • Diamètre 2-3.2 mm
  • Longueur 5 mm
  • Largeur 3 mm
  • Couleur Jaune
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Type d'impression Chiffres
  • Mode de pose Encoche
  • Temperature d'utilisation /d'installation -30-85 °C
  • Temperature de stockage -30-85 °C
  • Sans halogène Non
  • EAN/Gencode 3245060382148

Profil Environnemental Produit