Distribox - Distributeur de repérage CAB 3

  • Ref. 0 382 08
  • Cab 3
  • LEGRAND

CAB3, distributeur pour présentation du système de repérage pour filerie et blocs de jonction

369,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Distributeur de repérage CAB3
  • Constitué de 4 plateaux superposés permettant une double utilisation :
    - distribution par réglette de repères pour mise en oeuvre sur le poste de travail
    - stockage de proximité de boîtes de repères
  • Dimensions :
    - Hauteur 450mm
    - Profondeur 300mm
    - Largeur 255mm

Les + installation

Possibilité de fixation murale et d’association de plusieurs distributeurs

Information sur la gamme

Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Crantage Sans
  • Matériau Autre
  • Largeur 255 mm
  • Couleur Autre
  • Avec zone de texte Non
  • Type d'impression Sans
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060382087