Mallette d'intervention sur site pour repérage CAB 3 et embouts Starfix
- Ref. 0 382 00
- Cab 3
- LEGRAND
CAB3, malette d'intervention sur site système de repérage pour filerie et blocs de jonction
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Malette d'intervention sur sites avec plateaux amovibles pour recevoir les chargeurs et réserve pour repères
- Livrée vide
- Dimensions :
- Hauteur 85mm
- Profondeur 280mm
- Largeur 450mm - Métallique
Les + utilisation
Cadenassable
Information sur la gamme
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.448 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- f9008ffr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Boîte à outils
- Matériau Acier
- Enroulable Non
- Avec bandoulière Non
- Avec poignée télescopique Non
- Avec serrure Non
- Avec mousse Non
- Avec diviseur Non
- Couleur Gris
- Rouge de sécurité Non
- Etrier de cadenas Oui
- Plateau amovible Oui
- Hauteur 85mm
- Largeur 450mm
- Profondeur 280mm
- EAN/Gencode 3245060382001
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste