Repère CAB 3 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction avec chiffre 6 bleu
- Ref. 0 381 06
- Cab 3
- LEGRAND
CAB3, système de repérage de type chiffre pour filerie ou blocs de jonction Viking 3, permettant le repérage avant ou après connexion grâce au principe de bague ouverte
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Repère CAB3 chiffre 6 pour filerie 0,15mm² à 0,5mm² et blocs de jonction Viking3
- 4 repères maximum sur blocs de jonction Viking3
- Code couleur international : bleu
- Réglette de 25 repères
Les + installation
Repères toujours alignés grâce aux tenons de positionnement
Les + utilisation
Excellente tenue sur le fil
Information sur la gamme
Le système de repérage CAB 3 permet le repérage de filerie ou blocs de jonction Viking 3. Il est composé de repères (chiffres avec code couleur international, signes conventionnels, lettres) disponibles dans 4 tailles : 0,15 à 0,5 mm² - 0,5 à 1,5 mm² - 1,5 à 2,5 mm² - et 4 à 6 mm². Pour le repérage des blocs de jonction Viking 3, des plaques repères avec des chiffres ou vierges permettent également un marquage manuel. Différents accessoires facilitent la mise en place des repères sur l'installation : distributeur de repérage, malette, porte-repères ou supports de repères et chargeurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.446 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (dimensions édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- f9008ffr.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Forme de livret
- Crantage Sans
- Matériau Plastique
- Diamètre du conducteur 0.4-0.8mm
- Diamètre du câble 1-2.3mm
- Longueur 5mm
- Largeur 2.3mm
- Couleur Bleu
- Transparent Non
- Avec zone de texte Oui
- Type d'impression Chiffres
- Mode de pose Encoche
- Temperature d'utilisation /d'installation -30-85°C
- Temperature de stockage -30-85°C
- Sans halogène Non
- EAN/Gencode 3245060381066