Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant

Coffret de sécurité pour chaufferie

431,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie, équipé d'un disjoncteur bipolaire 400VA 10A et d'un voyant ‘’présence tension’’ 230V
  • Livré avec étiquette gravée ‘’coupure chaufferie’’, 2 presse étoupe PG13 et un jeu de 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
  • IP55 - IK07 - Classe II
  • Equipé d'un verre dormant en face avant

Recommandations / restrictions d’usages

  • Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Information sur la gamme

L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.

Page catalogue et annexes

  • Mode de pose Saillie
  • Nombres de rangées 1
  • Protection Disjoncteur, combiné interrupteur différentiel/disjoncteur
  • Nombre de disjoncteurs miniatures (MCB) monophasés 1
  • Interrupteur principal de protection Non
  • Nombre de pôles interrupteur général 2
  • Courant assigné de l'interrupteur général 10 A
  • Protection RCD entrant Non
  • Protection haute intégrité Non
  • Protection fractionnée de la charge Non
  • Double protection RCD Non
  • Adapté aux données Non
  • Groupe de cuisinières Sans
  • Groupe de cuisinières adapté comme groupe de courant fort Non
  • Avec prise Non
  • Avec transformateur de sonnerie Non
  • Protection contre les surtensions Oui
  • Avec mètre Non
  • Matériau du boîtier/corps Plastique
  • Classe de protection (IP) IP55
  • Hauteur 180 mm
  • Largeur 142 mm
  • Profondeur 115 mm
  • Possibilité de montage en saillie Oui
  • Type de couverture Porte
  • Avec couvercle transparent Oui
  • Type de fermeture Cylindre
  • Verrouillable Oui
  • Couleur Rouge
  • Numéro RAL 3000
  • Capacité du tableau (en nombre de modules) 4
  • Résistance aux chocs (IK) IK07
  • Tension nominale (Un) 230-230 V
  • Sens de l'alimentation électrique Par le bas
  • Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
  • Sans halogène Oui
  • Equipé de visière de protection antipluie Non
  • Equipé d'une porte ou couvercle Oui
  • Livré avec étiquettes d'identification de circuit Non
  • Entre axe de fixation verticale 90-90 mm
  • Entre axe de fixation horizontale 90-90 mm
  • Nombre de disjoncteurs 1
  • EAN/Gencode 3245060380885

Coffret de sécurité Plexo pour chaufferie IP55 IK07 équipé d'un disjoncteur 2P et d'un voyant

À associer