Coffret équipable pour dispositifs de protection type modulaire, de coupure d'urgence, de commande et de signalisation type Osmoz
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret de sécurité Plexo équipable - IP55 - IK07 - Classe II
- Capacité 4 modules - 17,5mm
- Equipé de :
- 1 rail pour recevoir du modulaire et les supports d'appareillage Osmoz référence 024845
- 1 verre dormant en face avant - Livré avec 2 clés n°850 traitées anti-corrosion
- Autoextinguibilité (750°C 30s, 5s) suivant NF EN 60 695-2-11 pour installation en ERP
Recommandations / restrictions d’usages
- Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)
Information sur la gamme
L'étanchéité et la robustesse des coffrets Plexo³ pour tous les chantiers. Grâce à leur IP 65, à leur traitement UV et au double point de fermeture, l'étanchéité est garantie pour une installation dans des lieux humides en intérieur comme extérieur. Grâce à leur IK 09 leur résistance aux chocs est assurée et la poignée encastrée est protégée. Il est également possible de sécuriser le coffret par plombage entre le capot et le plastron et/ou le capot et le fond du coffret ainsi que par verrouillage de la porte par une serrure à clé. La réversibilité totale du coffret permet de pouvoir câbler par en haut ou par en bas sans distinction. La rapidité et facilité de mise en œuvre par des plastrons et rails amovibles, par le châssis extractible pour un câblage hors coffret, par le bornier extractible et repositionnable facilement, en partie haute et basse du coffret, ainsi par la possibilité d'ajouter qu'une gaine multifonctions font de ces coffrets un incourtounable pour les installateurs.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1160 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Hauteur 180mm
- Largeur 142mm
- Profondeur 115mm
- Nombre de rails DIN 1
- Nombre d'unités de partition par rail DIN 4
- Type de couverture Avec échancrure
- Avec bornes N-PE Oui
- Avec couvercle Oui
- Avec cadre/support de montage Oui
- EAN/Gencode 3245060380830
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Coffret de sécurité Plexo équipable IP55 IK07 de capacité 4 modules
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste