Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastré

  • Ref. 0 380 61
  • LEGRAND

Coffret de sécurité pour coupure d’urgence incendie

142,10

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret bris de glace rouge sans voyant - Double position - Coup de poing à impulsion - IP30 - IK07 - Classe II - 230V~ 6A ; 400V~ 4,5A ; 48V= 1A ; 24V= 1,5A
  • Dimensions : 125mm x 125mm x 33mm
    - Montage en encastré avec boîtes Ø85
    - Livré sans marteau (référence 038091)
    - Accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de la vitre suivi de l'appui sur le coup de poing)
  • Equipé :
    - d’une porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 (référence 001390)
    - de 3 arrivées de câble pour presse étoupe ISO20 (par le haut ou par le bas grâce au socle réversible)
    - de 2 entrées par l'arrière du produit Ø20
    - de 2 entrées latérales pour moulures 20mm x 12,5mm et 32mm x 12,5mm
    - d’1 contact NF + 1 contact NO
  • En application de l'arrêté du 4 novembre 1993 relatif à la signalisation de sécurité et de santé au travail, les coffrets de coupure d'urgence doivent être rouges ou jaunes - Dans le cadre de la lutte contre l'incendie, le coffret de coupure d'urgence, obligatoire dans les établissements recevant du public et destiné à être manipulé par les services de secours, doit être de couleur rouge - Le décret 2010-2017 du 30 août 2010 relatif à la sécurité des travailleurs face aux risques électriques demande des dispositifs permettant en cas d'urgence, de couper l'alimentation électrique d'un ou de groupes de circuits en cas d'apparition d'un danger inattendu de choc électrique, d'incendie ou d'explosion - Dans ce cas, le coffret de coupure d'urgence, destiné à être manipulé par le personnel de l'établissement, doit être de couleur jaune
  • Répond aux exigences d'installation de la norme NF C 15-100

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type de déverrouillage
    Autre
  • Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
    1
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP30
  • Mode de pose
    Encastré
  • Avec éclairage
    Non
  • Diamètre de trou
    20mm
  • Type de raccordement du circuit auxiliaire
    Raccordement à vis
  • Diamètre du bouchon
    20mm
  • Largeur
    125mm
  • Hauteur
    125mm
  • Profondeur
    30mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage
    -10-+50°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un)
    230-230V
  • Capacité des bornes
    1.5-1.5mm²
  • EAN/Gencode
    3245060380618

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4.53 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 60 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets bris de glace et réserve de clés version carrée

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.

Coffret bris de glace double position IP30 rouge - montage en encastré

À associer