Coffret de sécurité réserve de clés - vert

  • Ref. 0 380 55
  • LEGRAND

Coffret protégeant les clefs de secours d'un usage non autorisé

122,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Coffret de sécurité réserve de clés - Vert
  • Polycarbonate - Classe II - IP44 - IK07
  • Equipé :
    - d’une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n°850
    - d’un contact 48V~ - 100mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique référence 004276, 004277 ou 076682
    - de 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7
  • Dimensions : 125mm x 125mm x 45mm

Recommandations / restrictions d’usages

  • Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Mode de pose
    Saillie
  • Type de couverture
    Porte
  • Finition du couvercle
    Avec échancrure
  • Type de porte
    Unique
  • Couvercle/porte transparent(e)
    Oui
  • Avec serrure
    Oui
  • Hauteur
    125mm
  • Largeur
    125mm
  • Profondeur
    45mm
  • Profondeur intérieure
    35mm
  • Epaisseur de matériau du boîtier
    2.8mm
  • Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle
    2.8mm
  • Couleur
    Autre
  • Numéro RAL
    6016
  • Possibilité de montage en saillie
    Oui
  • Nombre d'entrées de conduit
    3
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Avec cadre/support de montage
    Non
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Non
  • Adapté à un parafoudre
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP44
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Maintien de fonction
    Sans
  • Couvercle avec décharge de pression
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -10-+55°C
  • Temperature de stockage
    -10-+55°C
  • Entre axe de fixation verticale
    80-80mm
  • Entre axe de fixation horizontale
    77-83.5mm
  • EAN/Gencode
    3245060380557

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

3.29 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)

Profil Environnemental Produit

Pièces détachées

Commande réservée aux professionnels

Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande

À commander à votre distributeur en matériel électrique

Garantie des pièces détachées

Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.

Ref. Désignation.
0 380 60 Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets bris de glace et réserve de clés version carrée

Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.