Coffret de sécurité réserve de clés - rouge
- Ref. 0 380 54
- LEGRAND
Coffret protégeant les clefs de secours d'un usage non autorisé
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret de sécurité réserve de clés - Rouge - IP44 - IK07
- Dimensions : 125mm x 125mm x 45mm
- Classe II
- Equipé de :
- une porte vitrée sur charnières avec serrure à clé n° 850 (référence 001390)
- 1 contact 4V= à 48V~ - 100mA, qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, référence 004276, 004277 ou référence 076682
- 3 arrivées de câble pour presse étoupe PG7 - Polycarbonate
Les + installation
Raccordement par cosses à sertir pour câbles de section 0,25 à 0,5mm²
Recommandations / restrictions d’usages
- Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1161 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE14698AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice 4065489-00 Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Mode de pose Saillie
- Type de couverture Porte
- Finition du couvercle Avec échancrure
- Type de porte Unique
- Couvercle/porte transparent(e) Oui
- Avec serrure Oui
- Hauteur 125mm
- Largeur 125mm
- Profondeur 45mm
- Profondeur intérieure 35mm
- Epaisseur de matériau du boîtier 2.8mm
- Epaisseur de matériau de la porte/du couvercle 2.8mm
- Couleur Rouge
- Numéro RAL 3000
- Possibilité de montage en saillie Oui
- Nombre d'entrées de conduit 3
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Type de traitement de la surface Autre
- Avec cadre/support de montage Non
- Convient pour utilisation à l’extérieur Non
- Adapté à un parafoudre Non
- Classe de protection (IP) IP44
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Maintien de fonction Sans
- Couvercle avec décharge de pression Non
- Temperature d'utilisation /d'installation -10-+50°C
- Temperature de stockage -10-+50°C
- Entre axe de fixation verticale 80-80mm
- Entre axe de fixation horizontale 77-83.5mm
- EAN/Gencode 3245060380540
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 380 60 | Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets bris de glace et réserve de clés version carrée |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Coffret de sécurité réserve de clés - rouge
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste