Coffret coupure pour enseigne lumineuse inter pompier bipolaire 26A 250V sans voyant
- Ref. 0 380 51
- LEGRAND
Coffret permettant la coupure des enseignes haute et basse tension en cas d'urgence depuis l'extérieur d'un local hors de portée de main,
167,20 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret coupure bipolaire série 90 pour enseigne lumineuse ‘’inter pompier’’ - 16A 250V sans voyant - RAL3000 (rouge)
- Dimensions : 143mm x 100mm x 65mm
- IP65 - IK08
- Conforme aux exigences de la NF C 15-150, NF EN 50-425 : 2008, IEC 60 669-2-6 et au règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP
- Equipé d’un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension, de 2 presse-étoupe (livrés avec le produit), d’un interrupteur à bornes protégées et d’un dispositif anti-réarmement involontaire
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page commerciale (p.1159 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03240AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de postes de commande 1
- Nombre de commutateurs-sélecteurs 1
- Adapté à un arrêt d'urgence Oui
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 207-253V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 207-253V
- Consommation d'énergie 1W
- Couleur de la partie supérieure du boîtier Autre
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 1
- Classe de protection (IP) IP65
- Largeur 143mm
- Hauteur 100mm
- Profondeur 65mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-+70°C
- Fréquence 50-60Hz
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3245060380519
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
3.76 Empreinte carbone phase Fabrication (A1-A3) (kg CO2 eq.)
Profil Environnemental Produit
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main