Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants
- Ref. 0 380 37
- LEGRAND
Coffret permettant aux pompiers la commande forcée à distance des ventilateurs de désenfumage dans les parkings des locaux d'habitation
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2 x 3 voyants - IP55 - IK07
- Equipé de :
- 2 commutateurs avec contacts NO + NF
- 250V~
- 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)
- 2 x 3 voyants de signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut)
- 1 verre dormant en face avant - Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 2 fois 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de 12V= à 48V= (alimentation non fournie)
- Livré avec jeu de 2 clés n° 850
- En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de stationnement'' - Classe II
Recommandations / restrictions d’usages
- Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.1158 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.1157 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- LE15095AA.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Notices / Guides mise en oeuvre
- Notice LE03078AA Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Nombre de postes de commande 2
- Nombre de voyants lumineux 6
- Nombre de commutateurs-sélecteurs 2
- Adapté à un arrêt d'urgence Oui
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz 207-253V
- Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz 207-253V
- Tension d'alimentation de courant nominal CC 12-56V
- Couleur de la partie supérieure du boîtier Autre
- Couleur du boîtier/corps Autre
- Matériau du boîtier/corps Plastique
- Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 2
- Classe de protection (IP) IP55
- Largeur 140mm
- Hauteur 120mm
- Profondeur 250mm
- Résistance aux chocs (IK) IK07
- Temperature d'utilisation /d'installation -25-+70°C
- Temperature de stockage -10-+55°C
- Fréquence 50-60Hz
- Mode de pose Saillie
- EAN/Gencode 3245060380373
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Pièces détachées
Commande réservée aux professionnels
Délais de 15 jours à 3 semaines à réception de commande
À commander à votre distributeur en matériel électrique
Garantie des pièces détachées
Pas d'incidence sur la garantie du produit fini. Pièces détachées garanties contre défaut par échange sous 15 jours maxi.
Ref. | Désignation. |
---|---|
0 380 76 | Lot de 5 vitres de rechange pour coffrets de sécurité références 038081 , 038087 et 038037 |
Toutes les indications mentionnées sur le présent e-catalogue (caractéristiques et cotes) sont susceptibles de modifications, elles ne peuvent donc constituer un engagement de notre part. La présente notice est réservée aux professionnels exclusivement. Nous rappelons que tout produit doit être installé conformément aux règles d'installation par un professionnel qualifié.
Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 2 commutateurs et 2x3 voyants
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste