Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants

  • Ref. 0 380 36
  • LEGRAND

Coffret permettant aux pompiers la commande forcée à distance des ventilateurs de désenfumage dans les parkings des locaux d'habitation

442,30

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Coffret de commande équipé pour extraction de fumée avec 1 commutateur et 3 voyants - IP55 - IK07
  • Equipé de :
    - 1 commutateur avec contacts NO + NF
    - 250V~
    - 10A : 3 positions (arrêt, petite vitesse, grande vitesse)
    - 3 voyants de signalisation indépendants 12V à 48V= (marche, arrêt, défaut)
    - 1 verre dormant en face avant
  • Signalisation des états de marche, arrêt, défaut du ventilateur de désenfumage par 3 voyants indépendants alimentés sous une tension de 12V= à 48V= (alimentation non fournie)
  • Livré avec jeu de 2 clés n° 850
  • En conformité avec l'arrêté du 19/06/2015 relatif à la protection contre l'incendie des bâtiments d'habitation Article 89 ''ventilation des parcs de stationnement'' - Classe II

Recommandations / restrictions d’usages

  • Marteau brise glace à commander séparément (référence 038091)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Nombre de postes de commande
    1
  • Nombre de voyants lumineux
    3
  • Nombre de commutateurs-sélecteurs
    1
  • Adapté à un arrêt d'urgence
    Oui
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
    207-253V
  • Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
    207-253V
  • Tension d'alimentation de courant nominal CC
    12-56V
  • Couleur de la partie supérieure du boîtier
    Autre
  • Couleur du boîtier/corps
    Autre
  • Matériau du boîtier/corps
    Plastique
  • Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
    1
  • Classe de protection (IP)
    IP55
  • Largeur
    140mm
  • Hauteur
    120mm
  • Profondeur
    180mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -25-+70°C
  • Temperature de stockage
    -10-+55°C
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Mode de pose
    Saillie
  • EAN/Gencode
    3245060380366

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Coffret de commande équipé pour extraction de fumé avec 1 commutateur et 3 voyants

À associer