Carte de signalisation équipée de 2 voyants LED blanc et rouge

  • Ref. 0 380 10
  • LEGRAND

Accessoire pour coffret de sécurité

113,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Carte de signalisation 12V ou 48V équipée de 2 voyants LED blanc et rouge
  • Pour coffrets références 038000, 038009, 038024 et 038059 en remplacement de la carte de signalisation 230V
  • 200m de longueur de ligne maximum

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Type d’accessoires électriques Autre
  • Type d’accessoires mécaniques Autre
  • Accessoire Oui
  • Pièce détachée Oui
  • Largeur 30 mm
  • Hauteur 10 mm
  • Profondeur 60 mm
  • Sans halogène Oui
  • EAN/Gencode 3245060380106