Mallette d'intervention sur sites Mémocab

  • Ref. 0 379 99
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, accessoires pour système de repérage à bague fermée, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

260,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Malette d'intervention sur sites Memocab
  • Composition :
    - 1 classeur référence 037991
    - 2 préhenseurs référence 037990 et 037992
    - 1 extracteur référence 037993
    - 50 porte-repères référence 037936
    - 50 porte-repères référence 037937
    - 20 porte-repères référence 037938

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Notices / Guides mise en oeuvre

Caractéristiques techniques

  • Type d'accessoire/pièce détachée
    Ensemble de montage
  • EAN/Gencode
    3245060379995

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations