Réglette de 24 repères Mémocab largeur 2,3mm avec lettre majuscule Q noir sur fond blanc

  • Ref. 0 378 42
  • Mémocab
  • LEGRAND

Mémocab, repère pour système de repérage à bague fermée, pour filerie, permettant une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive

0,11

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Repère Mémocab lettre Q majuscule sur fond blanc
  • Lettre noire sur fond blanc
  • Réglette de 24 repères
  • Largeur 2,3mm

Information sur la gamme

Le système de repérage à bague fermée pour filerie Mémocab™ permet une excellente qualité de repérage en ambiance industrielle agressive. Le système est composé de repères imperdables moulés avec leur réglette (chiffres sur fond couleur ou fond blanc, lettres majuscules ou signes conventionnels), de porte repères pour filerie, pour repérage tenant/aboutissant simultané, pour câbles (à fixer avec colliers Colring) ou adhésif. Des préhenseurs ergonomiques permettent une mise en oeuvre facile des repères dans le porte-repères.

Page catalogue et annexes

  • Modèle Autre
  • Crantage Sans
  • Matériau Plastique
  • Diamètre 0.8-2.2 mm
  • Longueur 3.8 mm
  • Largeur 2.3 mm
  • Couleur Blanc
  • Transparent Non
  • Avec zone de texte Oui
  • Type d'impression Lettres
  • Mode de pose Autre
  • EAN/Gencode 3245060378424

Profil Environnemental Produit