Sachet d'embouts de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 4mm² - orange

  • Ref. 0 377 67
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

0,35

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire - Livré en sachet
  • Section : 4mm²
    - Couleur : orange
  • Partie active en cuivre électrolytique étamé
  • Nombre d'embouts par sachet : 50 - Nombre de sachets : 5
  • Conforme à la norme NF C 63-023

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Page catalogue et annexes

  • Type de construction Standard
  • Section 4 mm²
  • Longueur de gaine 12 mm
  • Isolé Oui
  • Matériau isolant Polypropylène (PP)
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Orange
  • Matériau Cuivre
  • Finition Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
  • Avec drapeau de marquage Non
  • Emballage en bande Non
  • EAN/Gencode 3245060377670

Profil Environnemental Produit