Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire pour conducteurs section 10mm² - brun

  • Ref. 0 376 69
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

0,65

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple unitaire
  • Section : 10mm²
  • Couleur : brun
  • Partie active en cuivre électrolytique étamé
  • Conforme à la norme NF C 63-023

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Page catalogue et annexes

  • Type de construction Standard
  • Section 10 mm²
  • Longueur de gaine 12 mm
  • Isolé Oui
  • Matériau isolant Polypropylène (PP)
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Marron
  • Matériau Cuivre
  • Finition Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
  • Avec drapeau de marquage Non
  • Emballage en bande Non
  • EAN/Gencode 3245060376697

Profil Environnemental Produit