Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau pour conducteurs section 1,5mm² - noir

  • Ref. 0 376 44
  • Starfix
  • LEGRAND

Starfix, embouts de câblage pour assurer une liaison équipotentielle de tous les brins d'un conducteur souple

0,18

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau
  • Section : 1,5mm²
    - Couleur : noir
  • Nombre d'embouts par recharge : 300
  • Partie active en cuivre électrolytique étamé
  • Conforme à la norme NF C 63-023

Les + installation

Recharge translucide à monter directement sur la pince référence 037609

Les + utilisation

Grande capacité étudiée pour un réapprovisionnement moins fréquent

Information sur la gamme

La pince Starfix assure simultanément la coupe et le sertissage des embouts de 0,25 à 6 mm²

Page catalogue et annexes

  • Type de construction Standard
  • Section 1.5 mm²
  • Longueur de gaine 7.6 mm
  • Isolé Oui
  • Matériau isolant Polyamide
  • Sans halogène Oui
  • Couleur Noir
  • Matériau Cuivre
  • Finition Étamé
  • Pour conducteurs protégés contre le court-circuit Oui
  • Avec drapeau de marquage Non
  • Emballage en bande Oui
  • EAN/Gencode 3245060376444

Profil Environnemental Produit

Embout de câblage à collerette isolante Starfix simple en rouleau pour conducteurs section 1,5mm² - noir

À associer