Cloison terminale pour blocs de jonction à vis viking 3 de mesure sectionnable

  • Ref. 0 375 57
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, cloison terminale pour blocs de jonction à vis

3,95

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Cloison terminale pour bloc de jonction Viking3 à vis
  • Pour bloc de mesure sectionnable
  • Gris

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Finition de la plaque de fermeture
    Oui
  • Finition de la plaque intermédiaire
    Non
  • Couleur
    Gris
  • Epaisseur
    1.4mm
  • Encliquetable
    Oui
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94
    V2
  • EAN/Gencode
    3245060375577

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations