Peigne pour 12 blocs de jonction à vis viking 3 avec 3 étages pas 5mm - bleu
- Ref. 0 375 47
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, accessoire de liaison équipotentielle pour blocs de jonction
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Peigne pour bloc de jonction Viking3 à vis 3 étages - bleu
- Pour 12 blocs pas de 5mm
- Pour étages inférieur et intermédiaire des blocs références 037151 et 037152
- Montage latéral
- Isolé et sécable
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.439 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Peigne de pontage
- Nombre de bornes reliées 12
- Courant assigné In 24A
- Tension assignée (Ue) 800V
- Isolé Oui
- Avec protection contre les contacts accidentels Oui
- Mode de pose Autre
- Dimension de trame 5mm
- Couleur Bleu
- EAN/Gencode 3245060375478
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste