Tige de solidarisation pour 2 blocs de jonction sectionnables à vis ou ressort viking 3

  • Ref. 0 375 21
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire pour bloc de jonction à vis et à ressort sectionnable

2,53

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Tige de solidarisation pour préhenseur et minimum préhenseur
  • Pour 2 blocs

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Page catalogue et annexes

  • Type d'accessoire/pièce détachée Autre
  • EAN/Gencode 3245060375218