Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 8mm

  • Ref. 0 375 11
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, accessoire pour fixation d'appareils sur rail

2,86

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Butée de blocage pour rails symétriques profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm et 15mm
  • Pas 8mm
  • Accepte le porte-étiquette référence 039596

Les + installation

Accepte les repères CAB3

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Couleur Gris
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Finition du verrouillage Filetable
  • Matériau Plastique
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
  • Largeur 8 mm
  • Hauteur 31.8 mm
  • Profondeur 48.4 mm
  • EAN/Gencode 3245060375119