Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 6mm automatique
- Ref. 0 375 10
- Viking 3
- LEGRAND
Viking 3, accessoire pour fixation d'appareils sur rail
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Butée de blocage pour rails symétriques profondeur 15mm et symétrique EN60175 profondeur 7,5mm et 15mm
- Pas 6mm automatique
- Montage sans vis
- Accepte le porte-étiquette référence 039596
Les + installation
Accepte les repères CAB3
Les + utilisation
Fait office de cloison terminale pour les blocs vis 1 entrée/1 sortie pas de 5mm, 6mm, 8mm et 10mm
Information sur la gamme
Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.442 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.438 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- F00903FR-00.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Couleur Gris
- Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
- Finition du verrouillage Sans vis
- Matériau Plastique
- Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
- Largeur 6 mm
- Hauteur 46.4 mm
- Profondeur 52.7 mm
- EAN/Gencode 3245060375102
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Butée de blocage pour bloc de jonction viking 3 avec pas 6mm automatique
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
Veuillez sélectioner votre liste