Barre cuivre souple section 50x10mm - 1250A ou 1000A admissibles - longueur 2m

  • Ref. 0 374 58
  • XL³
  • LEGRAND

Répartition standard, barre cuivre souple pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution

2658,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barre cuivre souple
  • Section 50x10mm²
  • I admissible :
    - si IP inférieur ou égal à IP30 : 1250A
    - si IP supérieur à IP30 : 1000A
  • Livrée à plat
  • Longueur 2m

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    1250A
  • Modèle
    Plat
  • Longueur
    1000mm
  • Largeur
    10mm
  • Hauteur
    50mm
  • Flexible
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060374587

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations