Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
Rail symétrique à couper en fonction de la largeur du coffret ou de l'armoire
25,99 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
Caractéristiques produit
- Rail DIN EN60715
- Longueur 2m
- Profondeur 7,5mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Page technique (p.212 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page technique (p.183 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.438 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.176 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Page commerciale (p.209 édition 2022) Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Fiches techniques / Guides métier
- Choisir son enveloppe en fonction de son environnement Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Modèle Rail DIN 35/7,5 mm
- Matériau Acier
- Finition Chromaté
- Forme de trou Sans
- Epaisseur de matériau 1 mm
- Longueur 2000 mm
- Hauteur 7.5 mm
- EAN/Gencode 3245060374044
Logiciels et configurateurs
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Rail DIN EN 60715 symétrique à couper profondeur 7,5mm - longueur 2m
À associer
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
main