Répartiteur de puissance étagé pour cosses 125A

  • Ref. 0 373 95
  • LEGRAND

Répartition standard, répartiteur de puissance étagé pour cosses

106,50

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Répartiteur de puissance 125A étagé pour cosses
  • Composé de 4 barres 12x4mm recevant chacune 5 connecteurs 2x10mm² (livrés non montés)
  • Livré avec écran de protection et indication ''Tension dangereuse'' (NF X 08-003)
  • Icc crête 20kÂ
  • Tension d’isolement suivant EN 60947-1 / IEC 60664-1 : 600V - Tenue au fil incandescent 850°C suivant EN 60695-2-11

Les + installation

Fixation sur rail EN 60715 symétrique profondeur 15mm ou sur platine par vis Ø4mm (en ôtant les griffes)

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Caractéristiques techniques

  • Nombre de bornes de raccordement
    10
  • Section de conducteur max.
    10mm²
  • Longueur
    122.5mm
  • Largeur
    98mm
  • Profondeur
    77mm
  • Mode de pose
    Saillie
  • Possibilité de montage en saillie
    Non
  • Type d'entrée
    Câble
  • Matériau
    Plastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Autre
  • Couleur
    Noir
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Avec couverture
    Oui
  • Fixation du couvercle
    Vissé
  • Avec couvercle transparent
    Oui
  • Plombable
    Non
  • Tension d'isolement assignée (Ui)
    600V
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -5-40°C
  • Version anti-déflagration
    Non
  • Pour Ex-Zone gaz
    Sans
  • Pour poussière Ex-Zone
    Sans
  • EAN/Gencode
    3245060373955

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations