Barre cuivre à trous taraudés 12x2mm - 110A admissibles - longueur 990mm

  • Ref. 0 373 88
  • LEGRAND

Répartition standard, barre cuivre plate pour le raccordement des conducteurs de protection dans les coffrets et armoires de distribution

36,04

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Barre cuivre plate rigide à trous taraudés
  • Section 12x2mm
  • I admissible :
    - IP ≤ 30 : 110A
    - IP > 30 : 80A
  • Ø trous : M5
  • Longueur 990mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    80A
  • Modèle
    Plat
  • Longueur
    990mm
  • Largeur
    4mm
  • Hauteur
    12mm
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • EAN/Gencode
    3245060373887

Logiciels et configurateurs

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations