Support isolant VX³ entraxe 125mm pour barre aluminium en C alignée en armoire profondeur 975mm

  • Ref. 0 373 68
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, support isolant pour barres aluminium cuivré étamé en C alignées pour montage dans armoires XL³4000

386,60

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Support isolant VX³ 630A à 1600A entraxe 125mm
  • Pour barres aluminium cuivré étamé en C alignées en armoire ou gaine à câbles
  • Pour armoires profondeur 975mm

Les + installation

Tous montages possible en armoires XL³4000 :
- vertical en fond d'armoire
- vertical latéral derrière montant
- vertical latéral en gaine à câbles interne
- horizontal haut ou bas
- transfert horizontal

Les + utilisation

Le support peut être doublé pour une intensité de 3200A

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

Documents & argumentaires commerciaux

  • Modèle Traverse de montage
  • Matériau Plastique
  • Couleur Noir
  • EAN/Gencode 3245060373689