Connecteur 10mm² à 35mm² pour barre 12x4mm non percée réference 037349

  • Ref. 0 373 62
  • LEGRAND

Accessoire de raccordement

11,93

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

Caractéristiques produit

  • Connecteur pour barre 12mm x 4mm non percée
  • 10mm² à 35mm²
  • Raccordement des conducteurs de protection
  • Livré avec vis M6 CHC 5mm

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Epaisseur des barres collectrices
    4-4mm
  • Largeur des barres collectrices
    12-12mm
  • Adapté à
    Rail plat
  • Section de conducteur max.
    35mm²
  • Courant de fonctionnement nominal max. Ie
    160A
  • Adapté à un raccordement de conducteur rond
    Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur secteur
    Oui
  • Adapté à un raccordement de conducteur enroulé
    Non
  • EAN/Gencode
    3245060373627

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations