Barre aluminium cuivré étamé en C longueur 1780mm section 924mm²

  • Ref. 0 373 58
  • XL³
  • LEGRAND

VX³, répartition verticale optimisée, barres aluminium cuivré étamé en C pour montage dans armoires XL³4000

620,40

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Barre aluminium cuivre étamé en C section 824mm²
  • Longueur 1780mm
  • Intensité :
    - si IP inférieur ou égal à IP30 : 1750A
    - si IP supérieur ou égal à IP30 : 1600A

Les + installation

Profil en C permettant les raccordements sans perçage avec les écrous marteaux et les bornes de repiquage dédiées

Les + utilisation

Permet d'assurer la compatibilité électrolytique avec le cuivre et garantir ainsi la qualité et la pérennité des contacts

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Documentation et conseils de pose

Page catalogue et annexes

Documents & argumentaires commerciaux

Caractéristiques techniques

  • Courant assigné In
    1600 A
  • Modèle
    Profil
  • Longueur
    1750 mm
  • Largeur
    40 mm
  • Hauteur
    30 mm
  • Flexible
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Étamé
  • EAN/Gencode
    3245060373580

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations