Support fixe pour jeu de barre 6300A pour XL³6300

  • Ref. 0 373 12
  • XL³
  • LEGRAND

Répartition standard, support isolant pour jeu de barres pour coffrets et armoires XL³

1098,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution

fabrique-en-france

  • Support fixe isolant 4P renforcé pour jeu de barres jusqu'à 6300A
  • Maintient les barres cuivre plates jusqu'à 3 barres de 200x10mm par pôle
  • Pour armoires XL³4000 et XL³6300

Information sur la gamme

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

Notices / Guides mise en oeuvre

  • Modèle Autre
  • Largeur 94 mm
  • Hauteur 250 mm
  • Profondeur 567 mm
  • Matériau Autre
  • Couleur Autre
  • EAN/Gencode 3245060373122

Support fixe pour jeu de barre 6300A pour XL³6300

À associer