Bloc de jonction de passage à ressort viking 3 avec 1 jonction 2 conducteurs 1 entrée 1 sortie - pas 12mm - gris

  • Ref. 0 372 64
  • Viking 3
  • LEGRAND

Viking 3, bloc de jonction de passage, connexion à ressort permettant d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre rigides, ou souples avec ou sans embout

5,44

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


  • Bloc 1 jonction de passage Viking3 connexion à ressort - 2 conducteurs - 1 entrée / 1 sortie
  • Section nominale : 16mm² - Pas : 12mm
  • Couleur : Gris pour circuit standard
  • Capacité :
    - conducteur rigide : 4mm² à 16mm²
    - conducteur souple : 4mm² à 160mm²
    - conducteur souple avec embout : 4mm² à 16mm²
  • Pour rails symétrique profondeur 15mm, symétrique EN 60715 profondeur 7,5mm et profondeur 15mm

Les + installation

2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique

Les + utilisation

Système à raccordement sans vis, de type ressort en acier inoxydable

Recommandations / restrictions d’usages

  • Non disponible à la vente en Allemagne

Information sur la gamme

Les blocs de jonction Viking 3 permettent d'assurer la liaison électrique entre 2 conducteurs cuivre souples ou rigides. Ils existent en version connexion à vis ou à ressort, système permettant le raccordement sans vis. Les blocs sont munis de 2 zones pour peignes de liaison équipotentielle à insertion automatique. Un pion de solidarisation sur le corps isolant maintient les blocs Viking 3 entre eux ce qui facilite leur manipulation et contribue au parfait alignement sur le rail. Le montage / démontage d’un bloc reste néanmoins possible sans enlever les blocs adjacents. Les couleurs des blocs de jonction sont liées au type de circuit : gris pour circuit standard, bleu pour conducteur de neutre, orange pour circuit non coupé par le dispositif de sectionnement général, rouge pour les circuits spécifiques et vert pour les circuits de protection en ensemble équivalent Classe II. Le montage est possible sur 3 types de rail symétrique.

Page catalogue et annexes

Fiches techniques / Guides métier

  • Section 4-16 mm²
  • Section 4-16 mm²
  • Section de raccordement cable rigide 4-16 mm²
  • Section de raccordement cable souple 4-16 mm²
  • Courant assigné In 76 A
  • Tension 800 V
  • Finition raccordement électrique 1 Raccordement par borne à ressort
  • Finition raccordement électrique 2 Raccordement par borne à ressort
  • Nombre d'étages 1
  • Nombre de positions de serrage par étage 2
  • Mode de pose Profilé chapeau 35 mm
  • Matériau du corps isolant Thermoplastique
  • Température de fonctionnement -5-40 °C
  • Classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94 V2
  • Largeur 12 mm
  • Hauteur 51.5 mm
  • Profondeur 85 mm
  • Finition antidéflagrante 'Ex e' Oui
  • Plaque de fermeture requise Non
  • Couleur Gris
  • Etages reliés à l'intérieur Non
  • EAN/Gencode 3245060372644

Support d’aide à la prescription